Publier vos produits
7gpm @ 30psi
Emergency Mixing Valve
Model: SV107

7gpm @ 30psi Emergency Mixing Valve Model: SV107

Traduit par Google,
Vanne de mélange d'urgence 7 gpm à 30 psi Modèle : SV107 Conception brevetée Débit de dérivation d'eau froide intégral de 1 à 7 GPM L'arrêt positif de l'eau chaude dépasse les exigences de la norme ASSE 1071 Thermostat puissant rempli de liquide Compense les variations de température et de pression de la conduite d'alimentation Le débit de sortie est complètement froid en cas de défaillance du thermostat Réglage de commande inviolable Conception robuste ; piston et chemise en acier inoxydable Vanne facile d'entretien ; peut être entretenue sans retrait La Stingray SV107 est conçue pour répondre aux besoins des petits systèmes. La capacité de faible débit de la vanne en fait une solution sûre pour pratiquement toutes les applications de douche oculaire/faciale d'urgence. La SV107 est sans plomb.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7gpm--30psi-emergency-mixing-valve-model-sv107
  • Famille de produitsEmergency Mixing Valve
  • Groupe de produitsSV107
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls