Publier vos produits
Ceiling Mounted
Shower-Only Station
Model: S3020-EP-NUL-NAAB

Ceiling Mounted Shower-Only Station Model: S3020-EP-NUL-NAAB

Traduit par Google,
Modèle de station de douche montée au plafond uniquement : S3020-EP-NUL-NAAB La station de douche montée au plafond uniquement est un économiseur d'espace La pomme de douche en ABS est résistante à la corrosion ; le « rouge premiers soins » offre une grande visibilité L'option de buse de pulvérisation en acier inoxydable offre une option rationalisée et innovante pour les environnements occupés/actifs Les deux pommes de douche sont dotées d'un jet uniforme et « non puissant » conforme à la norme ANSI et d'un débit qui augmente le confort et favorise une utilisation appropriée La poignée de traction en acier inoxydable active le débit La vanne à boisseau sphérique nickelée qui reste ouverte assure un débit ininterrompu Choix de tuyaux en époxy, galvanisés ou en acier inoxydable Signalisation conforme à la norme ANSI incluse avec chaque unité L'unité de douche montée au plafond uniquement de Stingray peut être associée à la technologie brevetée de vanne de mélange d'urgence ASSE1071 (voir ci-dessous) pour offrir une solution ANSI Z358.1 complète.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ceiling-mounted-shower-only-station-model-s3020-ep-nul-naab
  • Famille de produitsShower-Only Station
  • Groupe de produitsS3020-EP-NUL-NAAB
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls