Publier vos produits
Deck Mounted
Swing Out E/F Wash
Model: S2560

Deck Mounted Swing Out E/F Wash Model: S2560

Traduit par Google,
Modèle de lavage E/F pivotant monté sur le pont : S2560 Le fonctionnement pivotant offre une accessibilité immédiate et maximise l'espace (le modèle S2560 permet une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre) La signalisation « Premiers soins rouges » et les capuchons oculaires offrent une grande visibilité Activé par une vanne en céramique qui reste ouverte, logée dans un corps en laiton sans plomb Les couvercles anti-poussière protègent les éléments de lavage oculaire lorsqu'ils ne sont pas utilisés Le bloc de lavage oculaire/facial à changement rapide est : alimenté par une source d'alimentation unique pour assurer un débit symétrique et égal à travers chaque tête de pulvérisation auto-vidangeable qui réduit la croissance bactérienne facile à retirer et à entretenir, ce qui permet de rincer la tuyauterie d'alimentation Le bloc de lavage oculaire/facial à changement rapide peut être spécifié avec ou sans filtre La tuyauterie peut être spécifiée nickelée (avec poignée en acier inoxydable) ou en chrome poli Signalisation conforme à l'ANSI incluse avec chaque unité La station de lavage oculaire/facial pivotante montée sur le pont de Stingray peut être associée à la technologie brevetée de vanne de mélange d'urgence ASSE1071 pour offrir une solution ANSI Z358.1 complète
Spécifications techniques
  • Réference unique.deck-mounted-swing-out-e-f-wash-model-s2560
  • Famille de produitsSwing Out E-F Wash
  • Groupe de produitsS2560
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls