Publier vos produits
Floor Mounted
Eye/Face Wash Station
Model: S2510-EP-NFT-ABNA

Floor Mounted Eye/Face Wash Station Model: S2510-EP-NFT-ABNA

Traduit par Google,
Poste de lavage des yeux et du visage monté au sol Modèle : S2510-EP-NFT-ABNA Le poste de lavage des yeux et du visage monté au sol permet un placement stratégique à proximité des dangers La cuvette en ABS résiste aux produits chimiques ; le « rouge premiers soins » offre une grande visibilité Option de cuvette en acier inoxydable (voir la fiche technique) Le bloc de lavage des yeux autodrainant réduit la croissance des bactéries Les couvercles anti-poussière protègent le bloc de lavage des yeux lorsqu'il n'est pas utilisé L'activateur situé au centre est facile à trouver en cas de déficience visuelle La vanne à boisseau sphérique nickelée qui reste ouverte assure un débit ininterrompu Le déviateur de pulvérisation intégré égalise le débit vers chaque tête de pulvérisation Choix de tuyauterie en époxy, galvanisée ou en acier inoxydable Signalisation conforme à la norme ANSI incluse avec chaque unité Le poste de lavage des yeux et du visage monté au sol de Stingray peut être associé à la technologie de vanne de mélange d'urgence ASSE1071 de Stingray (voir ci-dessous) pour offrir une solution ANSI Z358.1 complète.
Spécifications techniques
  • Réference unique.floor-mounted-eye-face-wash-station-model-s2510-ep-nft-abna
  • Famille de produitsEye-Face Wash Station
  • Groupe de produitsS2510-EP-NFT-ABNA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls