Publier vos produits
Floor Mounted
Tepid to the Core B/F Combination Shower
Model: T5515-EP-NFT-ABAB

Floor Mounted Tepid to the Core B/F Combination Shower Model: T5515-EP-NFT-ABAB

Spécifications techniques
  • Réference unique.floor-mounted-tepid-to-the-core-b-f-combination-shower-model-t5515-ep-nft-abab
  • Famille de produitsTepid to the Core Combination Shower
  • Groupe de produitsT5515-EP-NFT-ABAB
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls