Publier vos produits
Floor Mounted
Tepid to the Core Eye/Face Wash
Model: T2510-EP-NFT-ABNA

Floor Mounted Tepid to the Core Eye/Face Wash Model: T2510-EP-NFT-ABNA

Spécifications techniques
  • Réference unique.floor-mounted-tepid-to-the-core-eye-face-wash-model-t2510-ep-nft-abna
  • Famille de produitsTepid to the Core Barrier Free Eyewash
  • Groupe de produitsT2510-EP-NFT-ABNA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls