Publier vos produits
T2236-T2536 Eyewash, Eye/Face Wash Cabinet unit with mixing valve

T2236-T2536 Eyewash, Eye/Face Wash Cabinet unit with mixing valve

Traduit par Google,
Douche oculaire murale, tiède jusqu'au cœur, sans barrière Modèle : T2235-NP-NFT-ABNA ASSE1071 Vanne de mélange thermostatique d'urgence intégrée au CŒUR du système de douche oculaire Contrôle thermostatique au niveau de l'appareil Élimine le besoin de spécifier ou d'installer une vanne de mélange séparée La station de douche oculaire murale, tiède jusqu'au cœur, sans barrière, offre un accès universel et économise de l'espace La cuvette en ABS résiste aux produits chimiques ; le « rouge premiers secours » offre une grande visibilité Option de cuvette en acier inoxydable (voir la fiche technique) Le bloc de douche oculaire auto-drainant réduit la croissance bactérienne Les couvercles anti-poussière protègent le bloc de douche oculaire lorsqu'il n'est pas utilisé L'activateur situé au centre est facile à trouver en cas de déficience visuelle La vanne à boisseau sphérique nickelée à ouverture continue assure un débit ininterrompu Le déviateur de pulvérisation intégré égalise le débit vers chaque tête de pulvérisation Signalisation conforme à la norme ANSI incluse avec chaque unité
Spécifications techniques
  • Réference unique.t2236-t2536-eyewash-eye-face-wash-cabinet-unit-with-mixing-valve
  • Famille de produitsEyewash Station
  • Groupe de produitsT2236-T2536
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls