Publier vos produits
T3036 Shower Cabinet Unit

T3036 Shower Cabinet Unit

Traduit par Google,
Douche d'urgence murale tiède jusqu'au cœur B/F Modèle : T3035-EP-NUL-NAAB ASSE1071 Mitigeur thermostatique d'urgence intégré au NOYAU de la douche sans obstacle Contrôle thermostatique au niveau de l'appareil Élimine le besoin de spécifier ou d'installer un mitigeur séparé Douche d'urgence tiède jusqu'au cœur sans obstacle offrant un accès universel Pomme de douche en ABS résistante aux produits chimiques ; « First Aid Red » offre une grande visibilité Options de pomme de douche en acier inoxydable (voir la fiche technique) Les deux pommes de douche offrent un jet uniforme et « non violent » conforme à la norme ANSI et un débit qui augmente le confort et favorise une utilisation appropriée Le robinet à tournant sphérique nickelé qui reste ouvert assure un débit ininterrompu La poignée de traction sans obstacle en acier inoxydable active le débit Choix de tuyauterie en époxy, galvanisée ou en acier inoxydable Signalisation conforme à la norme ANSI incluse avec chaque unité
Spécifications techniques
  • Réference unique.t3036-shower-cabinet-unit
  • Famille de produitsShower Cabinet
  • Groupe de produitsT3036 Shower Cabinet Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls