Publier vos produits
Wall Mounted
Barrier Free Combo
Model: S5535-EP-NFT-ABAB

Wall Mounted Barrier Free Combo Model: S5535-EP-NFT-ABAB

Traduit par Google,
Douche murale combinée sans obstacle Modèle : S5535-EP-NFT-ABAB La douche murale combinée sans obstacle et la station de lavage des yeux/du visage offrent un accès universel, économisent de l'espace et offrent une large gamme d'options pour votre application et vos spécifications uniques. La pomme de douche et la cuvette en ABS résistent aux produits chimiques ; Français Le « rouge premiers soins » offre une grande visibilité La buse de pulvérisation en acier inoxydable offre une option rationalisée et innovante pour les environnements très fréquentés/actifs Les deux pommes de douche sont dotées d'un jet et d'un débit uniformes et « non violents » conformes à la norme ANSI qui augmentent le confort et favorisent une utilisation appropriée Le bloc de douche oculaire auto-drainant réduit la croissance des bactéries Les couvercles anti-poussière protègent le bloc de douche oculaire lorsqu'il n'est pas utilisé Le déviateur de pulvérisation intégré égalise le débit vers chaque tête de pulvérisation La poignée de traction allongée en acier inoxydable active le débit La vanne à boisseau sphérique nickelée qui reste ouverte assure un débit ininterrompu Choix de tuyauterie en époxy, galvanisée ou en acier inoxydable L'activateur situé au centre est facile à trouver en cas de déficience visuelle Signalisation conforme à la norme ANSI incluse avec chaque unité La douche combinée sans obstacle et la station de lavage des yeux/du visage à montage mural de Stingray peuvent être associées à la technologie brevetée de vanne de mélange d'urgence ASSE1071 (voir ci-dessous) pour offrir une solution ANSI Z358.1 complète.
Spécifications techniques
  • Réference unique.wall-mounted-barrier-free-combo-model-s5535-ep-nft-abab
  • Famille de produitsBarrier Free Combo
  • Groupe de produitsS5535-EP-NFT-ABAB
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls