Publier vos produits
Wall Mounted
Barrier Free Eyewash
Model: S2235-NP-NFT-ABNA

Wall Mounted Barrier Free Eyewash Model: S2235-NP-NFT-ABNA

Traduit par Google,
Douche oculaire murale sans obstacle Modèle : S2235-NP-NFT-ABNA La station murale sans obstacle offre une accessibilité universelle La cuvette en ABS résiste aux produits chimiques ; le rouge « Premiers soins » offre une grande visibilité Option de cuvette en acier inoxydable (voir la fiche technique) Le bloc de douche oculaire autodrainant réduit la croissance des bactéries Les cache-poussière protègent le bloc de douche oculaire lorsqu'il n'est pas utilisé L'activateur situé au centre est facile à trouver en cas de déficience visuelle La vanne à boisseau sphérique nickelée qui reste ouverte assure un débit ininterrompu Le déviateur de pulvérisation intégré égalise le débit vers chaque tête de pulvérisation Signalisation conforme à la norme ANSI incluse avec chaque unité La station de douche oculaire murale de Stingray peut être associée à la technologie brevetée de vanne de mélange d'urgence ASSE1071 (voir ci-dessous) pour offrir une solution ANSI Z358.1 complète.
Spécifications techniques
  • Réference unique.wall-mounted-barrier-free-eyewash-model-s2235-np-nft-abna
  • Famille de produitsBarrier Free Eyewash
  • Groupe de produitsS2235-NP-NFT-ABNA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls