Publier vos produits
Wall Mounted
Eye/Face Wash Station
Model: S2530-NP-NFT-ABNA

Wall Mounted Eye/Face Wash Station Model: S2530-NP-NFT-ABNA

Traduit par Google,
Station de lavage oculaire/facial mural Modèle : S2530-NP-NFT-ABNA L'unité de lavage oculaire/facial mural permet de gagner de l'espace La cuvette en ABS résiste aux produits chimiques ; le rouge « Premiers soins » offre une grande visibilité Option de cuvette en acier inoxydable (voir la fiche technique) Le bloc de lavage oculaire autodrainant réduit la croissance des bactéries Les cache-poussière protègent le bloc de lavage oculaire lorsqu'il n'est pas utilisé L'activateur situé au centre est facile à trouver en cas de déficience visuelle La vanne à boisseau sphérique nickelée qui reste ouverte assure un débit ininterrompu Le déviateur de pulvérisation intégré égalise le débit vers chaque tête de pulvérisation Signalisation conforme à la norme ANSI incluse avec chaque unité La station de lavage oculaire/facial mural de Stingray peut être associée à la technologie de vanne de mélange d'urgence ASSE1071 de Stingray (voir ci-dessous) pour offrir une solution ANSI Z358.1 complète.
Spécifications techniques
  • Réference unique.wall-mounted-eye-face-wash-station-model-s2530-np-nft-abna
  • Famille de produitsEye-Face Wash Station
  • Groupe de produitsS2530-NP-NFT-ABNA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls

Disponibilité de la région

Amérique du Nord