Publier vos produits
Wall Mounted
Eyewash Station
Model: S2230-NP-NFT-ABNA

Wall Mounted Eyewash Station Model: S2230-NP-NFT-ABNA

Traduit par Google,
Poste de lavage oculaire mural Modèle : S2230-NP-NFT-ABNA Le poste de lavage oculaire mural permet de gagner de la place La cuvette en ABS résiste aux produits chimiques ; le rouge « First Aid » offre une grande visibilité Option de cuvette en acier inoxydable (voir la fiche technique) Le bloc de lavage oculaire autodrainant réduit la croissance des bactéries Les cache-poussière protègent les éléments du lave-œil lorsqu'ils ne sont pas utilisés L'activateur central est facile à trouver en cas de déficience visuelle Le robinet à tournant sphérique nickelé qui reste ouvert assure un débit ininterrompu Le déviateur de pulvérisation intégré égalise le débit vers chaque tête de pulvérisation Signalisation conforme à la norme ANSI incluse avec chaque unité Le poste de lavage oculaire mural de Stingray peut être associé à la technologie brevetée de vanne de mélange d'urgence ASSE1071 (voir ci-dessous) pour offrir une solution ANSI Z358.1 complète.
Spécifications techniques
  • Réference unique.wall-mounted-eyewash-station-model-s2230-np-nft-abna
  • Famille de produitsEyewash Station
  • Groupe de produitsS2230-NP-NFT-ABNA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls