Publier vos produits
Wall Mounted
Tepid to the Core B/F Combination Shower
Model: T5535-EP-NFT-ABAB

Wall Mounted Tepid to the Core B/F Combination Shower Model: T5535-EP-NFT-ABAB

Traduit par Google,
Douche combinée B/F tiède au cœur montée au sol Modèle : T5515-EP-NFT-ABAB ASSE1071 Vanne de mélange d'urgence thermostatique intégrée au NOYAU de la douche combinée sans obstacle et station de lavage des yeux/du visage Contrôle thermostatique au niveau de l'appareil Élimine le besoin de spécifier ou d'installer une vanne de mélange séparée Douche combinée sans obstacle et station de lavage des yeux/du visage tiède au cœur offrant un accès universel La cuvette et la pomme de douche en ABS résistent aux produits chimiques ; Le « rouge premiers secours » offre une grande visibilité Options de cuvette et de pomme de douche en acier inoxydable (voir la fiche technique) Les deux pommes de douche présentent un jet et un débit uniformes et « non violents » conformes à la norme ANSI qui augmentent le confort et favorisent une utilisation appropriée Le bloc de douche oculaire auto-drainant réduit la croissance bactérienne Les couvercles anti-poussière protègent le bloc de douche oculaire lorsqu'il n'est pas utilisé L'activateur situé au centre est facile à trouver en cas de déficience visuelle Le robinet à tournant sphérique nickelé qui reste ouvert assure un débit ininterrompu Le déviateur de pulvérisation intégré égalise le débit vers chaque pomme de douche La poignée de traction allongée en acier inoxydable active le débit Choix de tuyauterie en époxy, galvanisée ou en acier inoxydable Signalisation conforme à la norme ANSI incluse avec chaque unité
Spécifications techniques
  • Réference unique.wall-mounted-tepid-to-the-core-b-f-combination-shower-model-t5535-ep-nft-abab
  • Famille de produitsTepid to the Core Combination Shower
  • Groupe de produitsT5535-EP-NFT-ABAB
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls