Publier vos produits
Wall Mounted
Tepid to the Core B/F Emergency Shower
Model: T3035-EP-NUL-NAAB

Wall Mounted Tepid to the Core B/F Emergency Shower Model: T3035-EP-NUL-NAAB

Traduit par Google,
Douche d'urgence murale tiède jusqu'au cœur Modèle : T3030-EP-NUL-NAAB ASSE1071 Mitigeur thermostatique d'urgence intégré au NOYAU de la douche Commande thermostatique au niveau de l'appareil Élimine le besoin de spécifier ou d'installer un mitigeur séparé Pommeau de douche en ABS résistant aux produits chimiques ; « First Aid Red » offre une grande visibilité Options de pommeau de douche en acier inoxydable (voir la fiche technique) Les deux pommeaux de douche sont dotés d'un jet et d'un débit uniformes et « non violents » conformes à la norme ANSI qui augmentent le confort et favorisent une utilisation appropriée Le robinet à tournant sphérique nickelé qui reste ouvert assure un débit ininterrompu La poignée de traction en acier inoxydable active le débit Choix de tuyauterie en époxy, galvanisée ou en acier inoxydable Signalisation conforme à la norme ANSI incluse avec chaque unité
Spécifications techniques
  • Réference unique.wall-mounted-tepid-to-the-core-b-f-emergency-shower-model-t3035-ep-nul-naab
  • Famille de produitsTepid Emergency Shower
  • Groupe de produitsT3035-EP-NUL-NAAB
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls