Publier vos produits
Wall Mounted
Tepid to the Core Barrier Free Eyewash
Model: T2235-NP-NFT-ABNA

Wall Mounted Tepid to the Core Barrier Free Eyewash Model: T2235-NP-NFT-ABNA

Traduit par Google,
Douche oculaire murale tiède jusqu'au cœur Modèle : T2230-NP-NFT-ABNA ASSE1071 Vanne de mélange d'urgence thermostatique intégrée au CŒUR du système de douche oculaire Contrôle thermostatique au niveau de l'appareil Élimine le besoin de spécifier ou d'installer une vanne de mélange séparée La station de douche oculaire murale tiède jusqu'au cœur permet de gagner de la place La cuvette en ABS résiste aux produits chimiques ; le rouge « Premiers secours » offre une grande visibilité Option de cuvette en acier inoxydable (voir la fiche technique) Le bloc de douche oculaire auto-drainant réduit la croissance bactérienne Les couvercles anti-poussière protègent le bloc de douche oculaire lorsqu'il n'est pas utilisé L'activateur situé au centre est facile à trouver en cas de déficience visuelle La vanne à boisseau sphérique nickelée à ouverture continue assure un débit ininterrompu Le déviateur de pulvérisation intégré égalise le débit vers chaque tête de pulvérisation Signalisation conforme à la norme ANSI incluse avec chaque unité
Spécifications techniques
  • Réference unique.wall-mounted-tepid-to-the-core-barrier-free-eyewash-model-t2235-np-nft-abna
  • Famille de produitsTepid to the Core Barrier Free Eyewash
  • Groupe de produitsT2235-NP-NFT-ABNA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls