Publier vos produits
Wall Mounted
Tepid to the Core Combination Shower
Model: T5530-EP-NFT-ABAB

Wall Mounted Tepid to the Core Combination Shower Model: T5530-EP-NFT-ABAB

Traduit par Google,
Douche combinée tiède au sol Modèle : T5510-EP-NFT-ABAB ASSE1071 Mitigeur thermostatique d'urgence intégré au NOYAU de la douche combinée et du poste de lavage des yeux/du visage Contrôle thermostatique au niveau de l'appareil Élimine le besoin de spécifier ou d'installer un mitigeur séparé La cuvette et la pomme de douche en ABS résistent aux produits chimiques ; le « rouge premiers secours » offre une grande visibilité Options de cuvette et de pomme de douche en acier inoxydable (voir la fiche technique) Les deux pommes de douche offrent un jet et un débit uniformes et « non violents » conformes à la norme ANSI qui augmentent le confort et favorisent une utilisation appropriée Le bloc de lavage oculaire auto-drainant réduit la prolifération bactérienne Les couvercles anti-poussière protègent le bloc de lavage oculaire lorsqu'il n'est pas utilisé L'activateur situé au centre est facile à trouver en cas de déficience visuelle Le robinet à tournant sphérique nickelé à ouverture continue assure un débit ininterrompu Le déviateur de jet intégré égalise le débit vers chaque pomme de douche La poignée de traction en acier inoxydable active le débit Choix de tuyauterie en époxy, galvanisée ou en acier inoxydable Signalisation conforme à la norme ANSI incluse avec chaque unité
Spécifications techniques
  • Réference unique.wall-mounted-tepid-to-the-core-combination-shower-model-t5530-ep-nft-abab
  • Famille de produitsTepid to the Core Combination Shower
  • Groupe de produitsT5530-EP-NFT-ABAB
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls