Publier vos produits
Wall Mounted
Tepid to the Core Eye/Face Wash
Model: T2530-NP-NFT-ABNA

Wall Mounted Tepid to the Core Eye/Face Wash Model: T2530-NP-NFT-ABNA

Traduit par Google,
Modèle de lavage E/F sans barrière, montage au sol, tiède jusqu'au cœur : T2515-EP-NFT-ABNA ASSE1071 Vanne de mélange d'urgence thermostatique intégrée au CŒUR du système de lavage oculaire Contrôle thermostatique au niveau de l'appareil Élimine le besoin de spécifier ou d'installer une vanne de mélange séparée La station de lavage oculaire/facial sans barrière, montage au sol, tiède jusqu'au cœur, offre un accès universel et économise de l'espace La cuvette en ABS résiste aux produits chimiques ; le « rouge premiers secours » offre une grande visibilité Option de cuvette en acier inoxydable (voir la fiche technique) Le bloc de lavage oculaire auto-drainant réduit la croissance bactérienne Les couvercles anti-poussière protègent le bloc de lavage oculaire lorsqu'il n'est pas utilisé L'activateur situé au centre est facile à trouver en cas de déficience visuelle Le robinet à tournant sphérique nickelé à ouverture continue assure un débit ininterrompu Le déviateur de pulvérisation intégré égalise le débit vers chaque tête de pulvérisation Choix de tuyauterie en époxy, galvanisée ou en acier inoxydable Signalisation conforme à la norme ANSI incluse avec chaque unité
Spécifications techniques
  • Réference unique.wall-mounted-tepid-to-the-core-eye-face-wash-model-t2530-np-nft-abna
  • Famille de produitsTepid to the Core Barrier Free Eyewash
  • Groupe de produitsT2530-NP-NFT-ABNA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls