Publier vos produits
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
    Sto
    Archivé

    StoPox WL 100

    Coloured sealing coat for industrial flooring and traffic areas. Interior areas and areas exposed to weathering, for cementitious substrates, magnesite and calcium sulphate screeds, water vapour permeable, water-dilutable, very good adhesion to the substrate, low VOC emissions, Product is in accordance with EN 1504-2. Product is in accordance with EN 13813.
    Spécification
    • 0.30 - 0.50 kg/m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.stopox_wl_100
    • Famille de produitsStoConcrete
    • Groupe de produitsProtect
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-09-04
    • Numéro d'édition2
    • Profondeur (mm)1
    En rapport
    • Matériel principalÉpoxy
    • Matériel secondaireÉpoxy
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
    • Nom UNSPSCSurface
    • Code UNSPSC301521