Publier vos produits
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES

    StoTherm® ci MVES

    Traduit par Google,

    StoTherm® ci MVES est un système de mur isolant technique avec placage de maçonnerie collé (AMV) - brique mince, pierre naturelle, carreaux de céramique ou pierre de culture. Une solution hautement efficace et rentable pour renforcer la vision esthétique d'un architecte, StoTherm MVES offre également des performances de classe mondiale grâce à l'intégration d'une technologie innovante de barrière à l'air et à l'humidité et à l'adhésif pour placage de maçonnerie StoColl KM.

    StoColl KM est un adhésif à prise mince de ciment portland modifié aux polymères haute performance qui offre une résistance supérieure au gel-dégel et une force d'adhérence élevée et peut être utilisé avec un choix apparemment infini de placages de maçonnerie conformes au code.

    Spécification

      • Commercial or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Metal or Wood studs with exterior sheathing, Masonry, Core-filled CMU
      • Air and Moisture Barrier Performance: ICC ESR 1748, ICC ESR 1233, ASTM E 2357, ASHRAE 90.1-2019
      • Fire Compliance: NFPA 285, NFPA E119
      • Continuous Insulation: 1" minimum - 4" maximum (EPS/XPS)
      • System weight: < 21 psf (103 kg/m2) with 15 psf (73.2 kg/m2) thin veneer
      • Adhered Masonry Veneer Weight: Maximum allowable weight: 15 lb/ft2 (70 kg/m2) for thin brick, manufactures stone, and natural stone, 9 lb/ft2 (44 kg/m2) for porcelain and ceramic tile
      • Grouting and Pointing: ANSI 118.7 compliant mortar in conformance with the manufacturer's instructions
      • Twelve Year Limited Warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sto_therm_ci_mves
    • Famille de produitsWalls
    • Groupe de produitsWall Cladding Sheets
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-02-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment à modification polymère
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls
    • Code CSI MasterFormat 201407 24 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Water-Drainage Exterior Insulation and Finish System
    • Numéro OmniClass23-13 33 15
    • Titre OmniClassWall Exteriors
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls