Publier vos produits
StoVentec® for masonry veneer facades
StoVentec® for masonry veneer facades
StoVentec® for masonry veneer facades
StoVentec® for masonry veneer facades
StoVentec® for masonry veneer facades
StoVentec® for masonry veneer facades
StoVentec® for masonry veneer facades
StoVentec® for masonry veneer facades

    StoVentec® for masonry veneer facades

    Traduit par Google,

    StoVentec® pour les façades en placage de maçonnerie est un système de mur d'écran pare-pluie drainé et rétro-ventilé, entièrement conçu pour être utilisé avec des placages de maçonnerie minces. Le système se compose de cinq composants principaux : un pare-air et pare-humidité, une sous-construction ajustable, une isolation thermique, un panneau de support composite léger fabriqué à partir de granulés de verre recyclés et la finition du placage de maçonnerie.

    Tous les composants Sto sont couverts par une garantie à source unique de Sto Corp., sont fabriqués selon un système de qualité certifié ISO 9001 et sont testés en tant que système pour se conformer aux exigences du code du bâtiment. StoVentec® pour les façades en placage de maçonnerie offre une résistance élevée aux chocs et à la perforation, une efficacité énergétique et une protection contre les incendies tout en offrant une grande liberté de conception.

    Spécification
    • Uses

      StoVentec® Render

      • Commercial or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Metal or Wood studs with exterior sheathing, Masonry, Core-filled CMU
      • Air and Moisture Barrier Performance: ICC ES AC 212, ICC ESR 1233
      • Fire Compliance: NFPA 285, NFPA 220, ASTM E119, ASTM E84, Intertek Design Listing STO/CWP 30-02 & 25-01
      • Continuous Insulation: Owens Corning Thermafiber® RainBarrier® 45 (Mineral Wool)
      • Continuous Insulation Compliance: ASTM C612 (CAN/ULC S-702, Type I) 2"- 7" (51-178mm) Standard
      • Thin Brick design compliance with ASTM C1088, type suitable for environmental exposure and as certified by manufacturer
      • Larger insulation widths allowed with considerations for compliance of local building and design codes and requirements
      Concrete barrier commercial residential masonry drainage wood stud façade cladding walls water barrier drain screen
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sto_ventec_mvf
    • Famille de produitsFacade cladding
    • Groupe de produitsRainscreen cladding
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-06-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGranulés de verre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Nom UNSPSCExterior finishing materials
    • Code UNSPSC3015
    • Code CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numéro OmniClass23-13 33 19 11
    • Titre OmniClassCladding and Curtainwall Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls