Publier vos produits
StoVentec® Render
StoVentec® Render
StoVentec® Render
StoVentec® Render
StoVentec® Render
StoVentec® Render
StoVentec® Render
StoVentec® Render
StoVentec® Render
StoVentec® Render

    StoVentec® Render

    Traduit par Google,

    Les systèmes StoVentec® Render Rainscreen® offrent une élégance et une efficacité énergétique supérieure pour l'enveloppe du bâtiment. Le système en couches entièrement conçu est composé d'un pare-air et d'une barrière contre l'humidité, d'une sous-construction de supports en acier inoxydable et de profilés en aluminium, d'un panneau d'isolation thermique en laine minérale, d'un panneau de support et d'une finition architecturale Sto. Les panneaux de support sont installés sur place, flexibles et faciles à couper, ce qui permet d'obtenir facilement des formes architecturales uniques, y compris des surfaces courbes sans joint.

    La grande variété de systèmes de finition architecturale de Sto offre la plus large gamme d'esthétiques disponibles dans un système d'écran pare-pluie, permettant aux concepteurs de créer des murs uniques qui fonctionnent de manière transparente.

    Spécification
    • Uses

      StoVentec® Render

      • Commercial or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Metal or Wood studs with exterior sheathing, Masonry, Core-filled CMU
      • Air and Moisture Barrier Performance: ICC ES AC 212, ICC ESR 1233
      • Fire Compliance: NFPA 285, NFPA 220, ASTM E119, ASTM E84, Intertek Design Listing STO/CWP 30-02 & 25-01
      • Continuous Insulation: Owens Corning Thermafiber® RainBarrier® 45 (Mineral Wool)
      • Continuous Insulation Compliance: ASTM C612 (CAN/ULC S-702, Type I) 2"- 7" (51-178mm) Standard
      • Larger insulation widths allowed with considerations for compliance of local building and design codes and requirements
      Concrete barrier commercial residential masonry drainage wood stud façade cladding walls water barrier drain screen
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sto_ventec_render
    • Famille de produitsFacade cladding
    • Groupe de produitsRainscreen cladding
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-06-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGranulés de verre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Nom UNSPSCExterior finishing materials
    • Code UNSPSC3015
    • Code CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numéro OmniClass23-13 33 19 11
    • Titre OmniClassCladding and Curtainwall Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls