Publier vos produits
Adelsö Shelving Unit 40
Stolab

Adelsö Shelving Unit 40

Traduit par Google,
Le concept derrière Adelsö était de créer une étagère avec des options de combinaison infinies pour offrir une flexibilité en termes de fonction et de taille. Adelsö est basé sur un système simple composé de deux tailles d'étagères, de tiroirs, d'étagères et de bases où les pièces peuvent être combinées selon les besoins. Adelsö a des étagères et des tiroirs en bois massif. L'étagère a des trous pré-percés pour permettre le placement des étagères et des tiroirs. Disponible en laque naturelle, huile ou teinture. Conception : Christer Larsson.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7060
  • Famille de produitsStorage Units, Hallway
  • Groupe de produitsAdelsö
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-16
  • Numéro d'édition3
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)280
En rapport
  • Matériel principalBouleau
  • Matériel secondaireBouleau
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56