Publier vos produits
Stonclad GS - Epoxy-mørtelsystem til almindelig brug
Stonclad GS - Epoxy-mørtelsystem til almindelig brug
    Stonhard

    Stonclad GS - Epoxy-mørtelsystem til almindelig brug

    Traduit par Google,

    Système de mortier époxy à usage général, extrêmement dur, résistant aux chocs, avec une excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques, qui peut utiliser du verre recyclé et des composants à base de soja rapidement renouvelables.

    Contactez Stonhard

    Spécification
    • Stonclad GS er et firekomponent, spartlet epoxymørtelsystem. Systemet består af en epoxyharpiks, aminhærder, pigment og udvalgte, sorterede tilslagsmaterialer. Stonclad GS kan anvendes i tykkelser fra 3 mm til 6 mm afhængigt af kravene til anvendelsen. Stonclad GS hærder til en ekstremt hård, slagfast mørtel, der udviser fremragende slid- og kemikaliebestandighed og kan bruges overalt, hvor der er behov for en epoxymørtel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stonclad-GS-DK
    • Famille de produitsStonclad
    • Groupe de produitsMedium Use Flooring System
    • Date de publication2024-11-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalÉpoxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes