Publier vos produits
Stonclad GS - Epoxy mortelsysteem voor algemeen gebruik
Stonclad GS - Epoxy mortelsysteem voor algemeen gebruik
    Stonhard

    Stonclad GS - Epoxy mortelsysteem voor algemeen gebruik

    Traduit par Google,

    Système de mortier époxy à usage général, extrêmement dur, résistant aux chocs, avec une excellente résistance à l'usure et aux produits chimiques, permettant l'utilisation de verre recyclé et de composants à base de soja rapidement renouvelables.

    Contactez Stonhard

    Spécification
    • Stonclad GS is een viercomponenten, getroffeld, epoxymortel systeem. Het systeem bestaat uit epoxyhars, amine verharder, pigment en geselecteerde, gesorteerde toeslagmaterialen. Stonclad GS kan worden aangebracht in diktes variërend van 3 mm tot 6 mm, afhankelijk van de toepassingseisen. Stonclad GS hardt uit tot een extreem harde, slagvaste mortel met een uitstekende slijtvastheid en chemische weerstand en kan overal worden gebruikt waar een epoxymortel nodig is.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stonclad-GS-NL
    • Famille de produitsStonclad
    • Groupe de produitsMedium Use Flooring System
    • Date de publication2025-01-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalÉpoxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes