Publier vos produits
Stonclad UR - Rivestimento in malte poliuretaniche
Stonclad UR - Rivestimento in malte poliuretaniche
    Stonhard

    Stonclad UR - Rivestimento in malte poliuretaniche

    Traduit par Google,

    Revêtement de mortier polyuréthane à haute résistance aux chocs et présentant d'excellentes caractéristiques de résistance à l'abrasion, aux chocs thermiques, aux cycles thermiques et aux agents chimiques, ce qui le rend idéal pour l'industrie alimentaire et toute autre application nécessitant ces propriétés.

    Contactez Stonhard

    Spécification
    • Stonclad UR è un sistema resinoso poliuretanico a quattro componenti, applicata a spatola. Stonclad UR è composto da un legante a base di urea e uretano, pigmenti e aggregati di quarzo graduati. Stonclad UR può essere applicato in spessori compresi tra 3 e 6 mm, a seconda delle esigenze applicative. Stonclad UR è una malta ad alta resistenza agli urti che presenta eccellenti caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli shock termici, ai cicli termici e agli agenti chimici, che la rendono ideale per l'industria alimentare e per qualsiasi altra applicazione che richieda queste proprietà.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stonclad-UR-IT
    • Famille de produitsStonclad
    • Groupe de produitsMedium Use Flooring System
    • Date de publication2025-01-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes