Publier vos produits
Stonclad UR - Polyurethaan mortelsysteem
Stonclad UR - Polyurethaan mortelsysteem
    Stonhard

    Stonclad UR - Polyurethaan mortelsysteem

    Traduit par Google,

    Système de mortier polyuréthane à fort impact qui offre une excellente résistance à l'abrasion, aux chocs thermiques, aux cycles thermiques et aux produits chimiques, ce qui le rend idéal pour l'industrie alimentaire et des boissons et d'autres applications nécessitant ces propriétés.

    Contactez Stonhard

    Spécification
    • Stonclad UR is een viercomponenten, met een troffel aangebracht, polyurethaan mortelsysteem. Stonclad UR bestaat uit een urethaan-ureum bindmiddel, pigmenten en kwartsgranulaten. Stonclad UR kan worden aangebracht in diktes variërend van 3 mm tot 6 mm, afhankelijk van de toepassingseisen. Stonclad UR is een mortel met een hoge slagvastheid en uitstekende slijtvastheid, thermische schok-, thermische cycli en chemische bestendigheid, waardoor het ideaal is voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en andere toepassingen die deze eigenschappen vereisen.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stonclad-UR-NL
    • Famille de produitsStonclad
    • Groupe de produitsMedium Use Flooring System
    • Date de publication2025-01-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes