Publier vos produits
Stonclad UR - Sistema de Argamassa de Poliuretano
Stonclad UR - Sistema de Argamassa de Poliuretano
    Stonhard

    Stonclad UR - Sistema de Argamassa de Poliuretano

    Traduit par Google,

    Mortier polyuréthane à haute résistance aux chocs, avec d'excellentes caractéristiques de résistance à l'abrasion, aux cycles thermiques, aux chocs et aux produits chimiques, ce qui le rend idéal pour l'industrie alimentaire et des boissons, ainsi que pour toute autre application nécessitant de telles caractéristiques.

    Contactez Stonhard

    Spécification
    • O Stonclad UR é um sistema de argamassa em poliuretano atalochada de quatro componentes. O sistema consiste num aglutinante uretano-ureia, pigmentos e agregados graduados de quartzo. O Stonclad UR pode ser aplicado numa espessura de 3 mm a 6 mm, dependendo dos requisitos da aplicação. O Stonclad UR é uma argamassa com elevada resistência a impactos, apresentando excelentes características de resistência térmica, química à abrasão e ao choque térmico, tornando-o ideal para a indústria alimentar e de bebidas, bem como quaisquer outras aplicações que requeiram tais características.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stonclad-UR-PT
    • Famille de produitsStonclad
    • Groupe de produitsMedium Use Flooring System
    • Date de publication2024-11-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes