Publier vos produits
Storax floor hatch BVE

Storax floor hatch BVE

Traduit par Google,
Type BVE | Trappe de sol étanche aux odeurs et à l'eau, en acier inoxydable (nuance 304). Fabriquée en tôle d'acier inoxydable formée à froid de 2 mm, avec armature interne en fil d'acier torsadé. Remplissage en béton C35/45 (profondeur du bac : 50 mm). Bord visible après remplissage : 4-5 mm. Hauteur d'installation : 75 mm. Charge de rupture : 125 kN selon la norme EN 124.
Spécification
  • Type BVE | Odor- and watertight floor hatch made of stainless steel (grade 304). Constructed from 2 mm cold-formed stainless steel sheet with internal reinforcement of twisted steel wire. Filled with concrete C35/45 (tray depth: 50 mm). Visible edge after filling: 4-5 mm. Installation height: 75 mm. Breaking load: 125 kN according to EN 124. High-quality, chemical-resistant sealing. Frame and cover connected via hex bolts. Delivered complete with all required accessories and a clear installation guide. Sizes: BVE 33 (300x300 mm), BVE 44 (400x400 mm), BVE 55 (500x500 mm), BVE 64 (600x400 mm), BVE 66 (600x600 mm), BVE 86 (800x600 mm), BVE 88 (800x800 mm), BVE 106 (1000x600 mm), BVE 108 (1000x800 mm), BVE 110 (1000x1000 mm).
Spécifications techniques
  • Réference unique.bve
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès