Publier vos produits
Storax floor hatch  CLA
Storax floor hatch  CLA
Storax floor hatch  CLA

    Storax floor hatch CLA

    Traduit par Google,
    Type CLA | Revêtement de sol en aluminium, étanche aux odeurs et à l'eau, garni en standard d'un panneau alvéolaire composite en aluminium robuste. Cadre et revêtement en profilés d'aluminium extrudés. Hauteur d'installation : 76,5 mm. Hauteur libre : 24 mm pour carrelage ou autres finitions.
    Spécification
    • Type CLA | Aluminium cover, odour- and watertight, filled with composite aluminium plate. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. Cover filled with strong composite aluminium honeycomb plate, 24 mm free height for tile finishing. Breaking load 15 kN according to EN 124. Odour- and watertight due to high-grade chemical-resistant sealing. Supplied complete with all accessories and clear installation instructions. Ultra-fast installation. Standard sizes: CLA 22 (200×200 mm), CLA 33 (300×300 mm), CLA 44 (400×400 mm), CLA 55 (500×500 mm), CLA 64 (600×400 mm), CLA 66 (600×600 mm), CLA 86 (800×600 mm), CLA 88 (800×800 mm), CLA 106 (1000×600 mm).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cla
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-09-08
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès