Publier vos produits
Storax Louvre Wall ST-033-v

Storax Louvre Wall ST-033-v

Traduit par Google,
ST-033-V | Profilé en aluminium extrudé en forme de V avec un pas de 33,3 mm et une surface libre physique de 43 %.
Spécification
  • ST-033-V | Extruded V-shaped aluminium profile with a 33.3 mm pitch and 43% physical free area. Designed for high-risk applications such as high-voltage enclosures, anti-intrusion protection, visual shielding, or harsh weather resistance. Made from aluminium extrusion (EN AW 6063 T66), anodized (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour (60–80 microns). Also suitable for vertical installation. Single and double doors available with standard STORAX fittings. Louvre holders: ST-033-11 (30 mm) or ST-033-12 (34 mm, for thermal expansion). Max. span 800 mm at wind load qb 800 Pa. Blade dimensions: 39.6 x 37.6 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.st-033-v
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-12-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement