Publier vos produits
Storax Louvre Wall ST-060-ac

Storax Louvre Wall ST-060-ac

Traduit par Google,
ST-060-AC | Profilé en aluminium extrudé avec face inférieure perforée, rempli de laine minérale insonorisante. Surface libre : 34 %.
Spécification
  • ST-060-AC | Extruded aluminium profile with perforated underside, filled with sound-absorbing mineral wool. Physical free area: 34%. Pitch: 60 mm. Designed for aesthetic louvre wall applications requiring acoustic damping. Rw(C;Ctr)=6(1;-2)dB. Material: aluminium EN AW-6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Louvre holders ST-060-AC-11/12, pre-mounted on support profile. Span up to 1700 mm at 800 Pa. Technical data: Pitch: 60 mm | Depth: 64 mm | Height: 69 mm | K-factor: 9.22 | Visual free area: 75% | Physical free area: 34% | Acoustic rating: Rw(C;Ctr) = 6(1;-2) dB | Max span between supports: 1700 mm (at wind load qb 800 Pa)
Spécifications techniques
  • Réference unique.st-060ac
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement