Publier vos produits
Storax Louvre Wall ST-096
Storax Louvre Wall ST-096
Storax Louvre Wall ST-096

    Storax Louvre Wall ST-096

    Traduit par Google,
    ST-096 (53 %) – Profilé brise-soleil en aluminium extrudé, à pas variable à partir de 100 mm. Convient pour une utilisation en protection solaire, en bardage ou en brise-vue. Les lames ST-096 sont des profilés semi-ouverts en C avec rainures de vissage et d'une dimension totale de 96 mm.
    Spécification
    • ST-096 (53%) – Extruded aluminium solar shading profile with a variable pitch starting from 100 mm. Suitable for use as sun protection, cladding or visual screening. ST-096 louvres are semi-open C-shaped profiles with screw channels and an overall dimension of 96 mm. Material: aluminium extrusion, alloy EN AW 6063 T66. Finish: anodised (20 micron) F1 or powder coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour (60–80 micron). Doors: single and double doors available with standard STORAX hardware. Louvre holder: single holder type ST-082-11 (width 28 mm) and double holder for thermal expansion type ST-082-12 (width 45 mm) with connector for 2 louvres. The louvre holder is pre-mounted on a carrier profile. The type of carrier depends on the height span. Technical data: variable pitch, minimum 100 mm. Depth and height 70 mm. Intake K-factor 6.23. Physical free area 53%. Maximum span between two supports 1200 mm at wind load qb 800 Pa.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.st-096
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-07-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement