Publier vos produits
FORMENTERA BTW WC
FORMENTERA BTW WC
FORMENTERA BTW WC

    FORMENTERA BTW WC

    Traduit par Google,
    WC FORMENTERA Back-to-Wall (BTW), un ajout contemporain et fonctionnel aux luminaires en céramique de votre salle de bain de la collection Strohm. Ce WC BTW, classé sous les robinets et mitigeurs sanitaires, est conçu à la fois pour le style et l'efficacité. Voici les principales spécifications : Siège avec couvercle avec système de fermeture douce : Le WC comprend un siège avec un système de fermeture en douceur pour plus de commodité et un mécanisme de fermeture silencieux. Réservoir à double chasse de 3/6 litres : Dispose d'un système à double chasse, vous permettant de choisir entre une chasse d'eau de 3 ou 6 litres pour une utilisation efficace de l'eau. Économie d'eau : conçu avec des fonctionnalités d'économie d'eau, contribuant à la durabilité environnementale et à une consommation d'eau réduite. Double sortie (sol/mur) : offre une flexibilité avec des options de double sortie pour les installations au sol et au mur. Fabriqué en céramique blanche de haute qualité : fabriqué à partir de céramique blanche de haute qualité, garantissant une durabilité et une esthétique élégante pour votre salle de bain. Améliorez votre espace salle de bain avec le WC FORMENTERA BTW, où le design moderne rencontre la praticité, offrant à la fois efficacité et élégance pour vos besoins en toilettes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bc_strohm_wc_formentera_btw_wc
    • Famille de produitsCeramic toilets and basins
    • Groupe de produitsCeramic toilets and basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 17 11
    • Titre OmniClassFloor Mounted Toilets With Tank

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique