Publier vos produits
STRUGAL 100 C Interior Door
STRUGAL 100 C Interior Door
STRUGAL 100 C Interior Door
STRUGAL 100 C Interior Door
STRUGAL 100 C Interior Door
STRUGAL 100 C Interior Door
    Strugal

    STRUGAL 100 C Interior Door

    4.7 sur 5 étoiles4.7(33 Avis)
    Traduit par Google,
    Porte en aluminium qui s'intègre dans le design de l'espace. Une nouvelle alternative en aluminium qui permet d'unifier la couleur des portes et des fenêtres dans l'habitation, apportant une solution efficace et définitive aux problèmes du bois.
    Spécification
    • • A wide range of frames from 70 to 140 mm and an extendible overlap option for walls of greater thickness. • Leaves with 40 mm thickness are formed by lightweight tubular panel and aluminium sheet on both faces. • A preformed flexible and rigid PVC perimeter joint to contribute enhanced sealing and noise reduction. • Easy to install and screwed to the sub-frame/pre-frame using special polypropylene parts. • 45, 70 and 90 mm flashing, stapled to the frame to facilitate assembly and disassembly. • Options of hidden hinges, magnetic locks and automatic doorclosing mechanisms. • Option for door with sliding opening, with the same aesthetics as hinged doors.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_a100c
    • Famille de produitsSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Groupe de produitsPUERTAS DE INTERIOR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
    Espagne
    Maroc
    Portugal