Publier vos produits
STRUGAL 400 4IH Exterior Door
Strugal

STRUGAL 400 4IH Exterior Door

4.6 sur 5 étoiles4.6(14 Avis)
Traduit par Google,
Une solution unique sur le marché pour une finition uniforme de l'ensemble de vos portes et fenêtres. Allier robustesse, design et durabilité pour l'ensemble de vos portes d'un projet architectural est désormais possible grâce à cette solution innovante basée sur l'utilisation de l'aluminium.
Spécification
  • • Leaf thickness 47 mm. • Direct installation or on pre-frame. • Metallic Pre-frame (optional). • Safety lock lever with 1 or 3-point locking system. • High safety, anti-gas / skeleton key / cylinder. • Safety hinges. • Automatic wind break. • Possibility of lateral and upper attachments for different models. • Lacquered, average layer thickness of 60 microns on visible or prominent faces. • Textured colour and faux wood finishes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.strugal_a4004ih
  • Famille de produitsSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • Groupe de produitsPUERTAS DE EXTERIOR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique
Espagne
Maroc
Portugal