Publier vos produits
STRUGAL CH SYSTEM (Composite Panel)
Strugal

STRUGAL CH SYSTEM (Composite Panel)

Traduit par Google,
La meilleure solution pour les façades et les revêtements intérieurs sans limites de conception. Ce panneau composite Strugal est spécialement conçu pour l'exécution de façades dans les bâtiments neufs et réhabilités.
Spécification
  • • The Strugal Composite Panel is a product for the execution of architectural façades made up of two aluminium sheets joined by a thermoplastic resin core. • This combination of materials gives the Composite Panel excellent mechanical properties, high impact strength, high acoustic and thermal insulation, together with elevated rigidity with reduced weight. • It is recommended for façade execution as well as interior space cladding in both new and rehabilitated buildings.
Spécifications techniques
  • Réference unique.strugal_ch_panel
  • Famille de produitsPanel Composite
  • Groupe de produitsSTRUGAL PANEL COMPOSITE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePVDF
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCPanels or paneling
  • Code UNSPSC30161505
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14_06
  • Description de l'Uniclass 2015Aluminium composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 17
  • Titre OmniClassComposite Wall Panels
  • Code CSI UniFormat IIB20
  • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique