Publier vos produits
STRUGAL S110P Window (Two-Leaf)
STRUGAL S110P Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S110P Window (Two-Leaf)

    4.8 sur 5 étoiles4.8(21 Avis)
    Traduit par Google,
    Une fenêtre coulissante relevable avec option d'ouverture en ligne. Fenêtre coulissante relevable idéale pour couvrir de grandes surfaces Ses ferrures métalliques sont conçues pour supporter des vantaux jusqu'à 400 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les grandes surfaces.
    Spécification
    • • 110-mm frames • 45-mm leaves • Reference section of 143 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares. • The ideal application for covering large open spaces. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture • Metal fittings designed for heavy leaves of up to 400 kg • Inline slider opening option
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_s110p2
    • Famille de produitsSistemas Correderas
    • Groupe de produitsSTRUGAL S110P
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
    Espagne
    Maroc
    Portugal