Une fenêtre coulissante relevable avec option d'ouverture en ligne. Fenêtre coulissante relevable idéale pour couvrir de grandes surfaces Ses ferrures métalliques sont conçues pour supporter des vantaux jusqu'à 400 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les grandes surfaces.
Spécification
• 110-mm frames
• 45-mm leaves
• Reference section of 143 mm
• Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision
squares.
• The ideal application for covering large open spaces.
• Raisable high-quality metal fittings are of our own
manufacture
• Metal fittings designed for heavy leaves of up to 400 kg
• Inline slider opening option