Publier vos produits
STRUGAL S125RP Window (Two-Leaf)
STRUGAL S125RP Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S125RP Window (Two-Leaf)

    4.6 sur 5 étoiles4.6(55 Avis)
    Traduit par Google,
    C'est la porte coulissante idéale pour les grandes dimensions avec des performances de confort maximales. Les lignes droites de cette porte coulissante relevable en font l'une des plus populaires pour l'intégration dans de grands espaces ouverts. Ses ferrures métalliques, conçues pour des vantaux jusqu'à 400 kg, font de cet ensemble un système confortable et performant.
    Spécification
    • • 125 mm frame • 54 mm leaf • Reference section of 142 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares. • High thermal and acoustic performance • The ideal application for covering large open spaces. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture • Metal fittings designed for heavy leaves of up to 400 kg • Straight line aesthetics • Possibility of tri-slot.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_s125rp2
    • Famille de produitsSistemas Correderas
    • Groupe de produitsSTRUGAL S125RP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
    Espagne
    Maroc
    Portugal