Publier vos produits
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S150RP ILEVA Window (Two-Leaf)

    4.4 sur 5 étoiles4.4(16 Avis)
    Traduit par Google,
    Cette porte coulissante est basée sur le plus con Avec un nœud central de seulement 42 mm, cette porte coulissante relevable a une esthétique clairement minimaliste qui offre aux espaces une amplitude maximale et une interférence visuelle minimale.
    Spécification
    • • 150 mm frames with mitre joint or straight cutting options. • Straight-cut leaves glazed using glazing beads. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture Minimalist aesthetics Section in central leaves of only 42 mm. • Option of central leaves with incorporated reinforcement (interior and/or exterior reinforcement). • Option of in-line or raisable sliding metal fittings. • Possibility of tri-slot
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_s150rp2
    • Famille de produitsSistemas Correderas
    • Groupe de produitsSTRUGAL S150RP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
    Espagne
    Maroc
    Portugal