Publier vos produits
STRUGAL S160RP HORIZON Window (Corner)
STRUGAL S160RP HORIZON Window (Corner)
    Strugal

    STRUGAL S160RP HORIZON Window (Corner)

    Traduit par Google,
    Esthétique minimaliste pour les grands espaces architecturaux. Il appartient à la gamme minimaliste et permet d'obtenir une excellente luminosité et une visibilité totale en ouvrant des espaces jusqu'à quatre mètres de haut. Ses hautes performances thermiques et acoustiques offrent des valeurs de confort très élevées.
    Spécification
    • • 157 mm frames with mitre joint or straight cutting options. • The frame may be completely hidden in a masonry wall. • Visible leaf face of only 10 mm. • Metal fittings designed for very heavy leaves: up to 500 kg with 42 mm thick glass • Simple agile movements due to its hidden, stainless steel, wheeled carriage system that also permits leaf regulation. • Automatic opening option using motorised leaf. • Enable spaces of up to heights of four metres. • Maximum thermal and acoustic performance • Minimalist aesthetics with a central node of only 27 mm and hidden lateral leaf option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_s160rp_corner
    • Famille de produitsSistemas Correderas
    • Groupe de produitsSTRUGAL S160RP HORIZON
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
    Espagne
    Maroc
    Portugal