Publier vos produits
STRUGAL S46 VEGA Window (Two-Leaf)
STRUGAL S46 VEGA Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S46 VEGA Window (Two-Leaf)

    4.2 sur 5 étoiles4.2(22 Avis)
    Traduit par Google,
    Une solution économique pour les climats tempérés. Avec une finition coplanaire à l'extérieur, cette série de canaux européens est disponible dans une large gamme de profils et d'options.
    Spécification
    • • 45-mm frames • 47-mm leaves • Reference sections from 91.5 mm • Frame and leaf corners are assembled with high-quality brackets. • High-quality metal fittings, accessories and gaskets are of our own manufacture. • Straight and curved line aesthetics • Coplanar to the exterior in straight and curved leaves • Wide range
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_s46rp2
    • Famille de produitsSistemas Practicables
    • Groupe de produitsSTRUGAL S46
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
    Espagne
    Maroc
    Portugal