Publier vos produits
STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)
STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)
    Strugal

    STRUGAL S47 Window (Five Leaf-Folding)

    4.8 sur 5 étoiles4.8(12 Avis)
    Traduit par Google,
    Une solution optimale pour les grandes ouvertures. Conception rectiligne et cadre de 48 mm permettant l'ouverture de grands espaces étant donné qu'il n'y a pas de limitation du nombre de vantaux. Le mécanisme livret des vantaux mobiles permet une ouverture complète de la fenêtre.
    Spécification
    • • Frames 48 mm. coplanar outside. • Leaf 40 mm. coplanar outside. • Frame view + leaf from 109 mm. • Leaf corners assembled with high performance brackets ensuring a solid and durable mitre joint. • Straight lines design. • Own manufactured high-quality hardware, accessories and joints.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_s47_5folding
    • Famille de produitsSistemas Practicables
    • Groupe de produitsSTRUGAL S47
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres pliantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique