Publier vos produits
STRUGAL S52SGI (Curtain Wall)
STRUGAL S52SGI (Curtain Wall)
STRUGAL S52SGI (Curtain Wall)
    Strugal

    STRUGAL S52SGI (Curtain Wall)

    Traduit par Google,
    L'option idéale pour les façades au design contemporain. Une structure composée de montants et de traverses reliés entre eux au moyen de pièces spécialement conçues. Ce mur offre une isolation thermique garantie avec différentes options de drainage et de ventilation.
    Spécification
    • • A structure consisting of uprights and cross members connected together to form the required section in the project. • Option for straight cut upright-cross member connection (CR) • Visible section of 52 mm width and variable depth • Thermal insulation guaranteed by 18 and 28 mm insulator profiles • Exterior wall finish of flaps stapled to the aluminium pressure plate • The structural glued versions (Strugal S52SGi/S52CRi) incorporate anodised aluminium “U” profiles in the glass chamber so that it is supported on pressure supports at the four sides. • Option for the glass to be supported on two sides by vertical or horizontal flaps. • Option for drainage and ventilation by modules or by levels.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_s52sgi
    • Famille de produitsFachadas Ligeras
    • Groupe de produitsSTRUGAL S52
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique