Publier vos produits
STRUGAL S53RP+ Window (Fixed-Leaf)
STRUGAL S53RP+ Window (Fixed-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S53RP+ Window (Fixed-Leaf)

    Traduit par Google,
    Qualité maximale adaptable à tous types de projets. L'un des systèmes les plus populaires de notre catalogue en raison de ses excellentes performances thermiques et acoustiques et de son esthétique linéaire. Excellent rapport qualité/prix.
    Spécification
    • • 53 and 60 mm frames • 60-mm leaves • Reference sections from 92 mm • Excellent thermal and acoustic performance • Completely straight interior and exterior lines • Coplanar to the exterior • Door profiles • Straight and curved line aesthetic option • Quick-fit double-bracket installation on leaf profiles • High-quality metal fittings, accessories and gaskets are of our own manufacture
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_s53rp_fixed
    • Famille de produitsSistemas Practicables
    • Groupe de produitsSTRUGAL S53RP+
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique