Publier vos produits
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Four-Leaf)
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Four-Leaf)
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Four-Leaf)

    4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
    Traduit par Google,
    La fenêtre coulissante en PVC haute performance. Système coulissant en PVC adaptable aux fenêtres et fenêtres de balcon Sa haute efficacité énergétique permet de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 50% et de réduire également les émissions de CO2.
    Spécification
    • • A sliding window and balcony window system with a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 24 mm. • A window thermal transmittance value from 1,3 W/m2K indicating high energy efficiency.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_s70c4
    • Famille de produitsSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Groupe de produitsSTRUGAL S70C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
    Espagne
    Maroc
    Portugal