Publier vos produits
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Top)
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Top)
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf + Fixed-Top)

    Traduit par Google,

    Solution optimale pour les portes à fort passage. Système de portes coplanaires avec cadres et vantaux de 72 mm pour zones à fort passage.

    Spécification
    • 72.5 mm frames and sashes.
      Coplanar pedestrian door systems with straight lines of Eurogroove.
      Compatible with STRUGAL S74RP accessories and elements.
      System with central joint and possibility of reduced frame.
      Valid for emergency exit configuration with anti-panic devices according to EN 179 and EN 1125.
      Door profiles with thermally broken system.
      Double sealing joint.
      Possibility of 2 levels of thermal insulation using passive insulating foams and polyolefins: Basic and Efficiency (E).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_s72rpc1_top
    • Famille de produitsSistemas Practicables
    • Groupe de produitsSTRUGAL S72RPC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique