Publier vos produits
STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (Fixed-Leaf)
STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (Fixed-Leaf)
STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (Fixed-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (Fixed-Leaf)

    Traduit par Google,
    Nous avons opté pour la technologie la plus avancée dans la fabrication de fenêtres battantes. Les profilés à cinq chambres du cadre et du vantail assurent une efficacité énergétique élevée qui fait de cette fenêtre le choix idéal pour garantir le respect des normes en vigueur.
    Spécification
    • • A hinged window and door system with a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 40 mm. • The five-chamber profiles in frame and leaf result in high energy efficiency with window transmittance values from 0.9 W/m2k, that makes this window the ideal choice for guaranteeing compliance with the most demanding standards applicable to all climate zones. • There are two types of aesthetics in leaf design: chamfered and straight
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_s78a_fixed
    • Famille de produitsSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Groupe de produitsSTRUGAL S78A
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-11
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
    Espagne
    Maroc
    Portugal