La meilleure solution pour les normes les plus exigeantes. Lignes droites avec un cadre de 82 mm adapté aux marchés français et espagnol. Son renfort thermique est complété par un joint central en EDPM et une mousse thermiquement passive. Disponible en Europe et 16 chaînes.
Spécification
• Frames 82 mm. Leaves 90.5 mm.
• European channel or 16 channel.
• Arches for the French and Spanish markets.
• Straight line aesthetics, coplanar to the exterior.
• Reticulated polyolefin foam option
• Central joint complement in cellular EDPM (option)
• Reinforced insulation using tubular polyamides and foams in polyamide chambers (optional),
• Double injection or extrusion brackets in frames and leaves.
• The same interior and exterior brackets for frames and leaves.
• 5-mm hinge pitch.
• Compatible with STRUGAL Invisible Glass Line handrail
• Also available with Passivhaus Institut certification for category 4 Warmtemperate.