Publier vos produits
STRUGAL S88RP ARTIS Window (Sliding)
STRUGAL S88RP ARTIS Window (Sliding)
STRUGAL S88RP ARTIS Window (Sliding)
    Strugal

    STRUGAL S88RP ARTIS Window (Sliding)

    4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Nouveau système pour fenêtres coulissantes en aluminium et balcons à haute performance thermique aux lignes épurées et minimalistes qui offre une ouverture maximale vers l'extérieur, le confort et la lumière naturelle.
    Spécification
    • • Perimetral frames of 74 mm, 85 and 94 mm. • Straight cut leaves with 42 and 46 mm depth and 70 mm exposed section for the sliding opening version, and 80 mm for the opening-hinged version, with the possibility of glazing thickness of up to 32 mm. • High thermal performance thanks to polyamides of up to 34 mm in length and multi-chambered PVC-r accessories.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.strugal_s88rp_sliding
    • Famille de produitsSistemas Correderas
    • Groupe de produitsSTRUGAL S88RP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique